Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MR-103-115-5
Product Type | Zerbino | Shape | In fogli | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 408 | Length(mm) | 600 | Thickness(mm) | 34 |
Trusco Code | 368-5543 | Mass | 1.2kg | Features | The thick leaves of the mat can clean the mud, fine soil or sand, or snow clinging to the shoe soles. The structure is such that mud does not remain on top of the mat and hence the dustproof effect is not affected. |
Application | For entrance / exit of Indoor, outdoor and windbreak room. | Material | EVA Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Tappetino d'ingresso, il codice articolo è il seguente: MR-103-115-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-103-115-5.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali