• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nuovo tappetino Rib Reed, tappetino per ingresso, verde / grigio

Nuovo tappetino Rib Reed, tappetino per ingresso, verde / grigio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Green
  • Gray

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MR-049-340-5

Marca: TERAMOTO

Prezzo: 110.54

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 pc.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR-049-340-5

Codice componente
MR-049-340-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

110.54 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tappetino d'ingresso Shape In fogli Color Gray
Width(mm) 600 Length(mm) 900 Thickness(mm) 9.4
JAN Code 4904771101002 Trusco Code 404-0261 Mass 2.5kg
Features Uses raw nylon that does not easily get discolored. A durable water absorption mat. Application As a water absorbing mat. Surface Material Nylon
Back Side Material Soft Vinyl Chloride Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Nuovo tappetino Rib Reed, tappetino per ingresso, verde / grigio, il codice articolo è il seguente: MR-049-340-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-049-340-5.

Supporto tecnico