• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tappetino eco in tessuto non tessuto (in fogli)

Tappetino eco in tessuto non tessuto (in fogli)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MR-040-025-0

Marca: TERAMOTO

Prezzo: 25.10

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 pc.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR-040-025-0

Codice componente
MR-040-025-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

25.10 €

2 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tappetino assorbente per olio/acqua Shape In fogli Color White
Width(mm) 700 Length(mm) 850 Thickness(mm) 20
Trusco Code 287-9778 Mass 540g Features Mat made of recycled non-woven fabric. Green Purchasing Law-compliant product.
Application For oil and water. Oil absorption 4 L/Sheet Pile Polyester/Rayon/Other
Base Cloth Polypropylene/Polyester Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tappetino eco in tessuto non tessuto (in fogli), il codice articolo è il seguente: MR-040-025-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-040-025-0.

Supporto tecnico