Tappetino adesivo per camere bianche 600mmx900mm【10 Pezzi per confezione】

Tappetino adesivo per camere bianche 600mmx900mm
Indoor mat that prevents dust, sand, and dirt adhered to the soles of shoes from being brought indoors.
[Features]
· Simply peel off the dirty sheet to keep clean.
· Comes with a serial number tag which allows remaining quantity to be identified at a glance, making stock checks easy.
· Guards against garbage and dust thoroughly by a strong adhesive force.
· Dirt is clearly visible, making it effective for raising the awareness of workers.
[Applications]
· Ideal for removing dirt on shoe soles which can be easily overlooked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CM6090-10B

Codice componente
CM6090-10B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

198.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1 Box (30 Sheets x 10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tappetino per camere bianche Shape In fogli Details Type Containing 10 sheets
Color Blue Width(mm) 600 Length(mm) 900
Thickness(mm) 1.6 Trusco Code 419-8662 Mass 8.9kg
Features A clean environment can be obtained anytime just by removing the dirty film. Series number tabs are attached and the remaining number of mats can be easily confirmed. 1 sheet Film 30 Sheets Film Thickness 50μm
Film Low Density Polyethylene (LDPE) Adhesive Water-based acrylic lactic acid Amount Of Content 1 Box (30 Sheets x 10 Sheets)

Si trova sulla pagina di Tappetino adesivo per camere bianche 600mmx900mm, il codice articolo è il seguente: CM6090-10B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CM6090-10B.

Supporto tecnico