Tappetino assorbente per olio DP-X Economy rivestimento (in rotolo)

Tappetino assorbente per olio DP-X Economy rivestimento (in rotolo)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F-221

Marca: YAMAZAKI CORPORATION

Prezzo: 238.39

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 Roll


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-221

Codice componente
F-221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

238.39 €

1 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tappetino assorbente per olio/acqua Shape In rotoli Color Gray
Width(mm) 900 Length 25m Thickness(mm) 1.5
Trusco Code 408-8441 Mass 8.75kg Oil absorption 27 L/roll
Material Front Surface, Polyester / Back Surface, Polyethylene Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Tappetino assorbente per olio DP-X Economy rivestimento (in rotolo), il codice articolo è il seguente: F-221.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-221.

Supporto tecnico