Blocco portautensili per 3–6 pz

Blocco portautensili per 3–6 pz
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cassetta portautensili che può essere collocata sul ripiano di un carrello o su un piano di lavoro. Può essere facilmente fissata alla macchina e rimossa quando si sostituisce il portautensili ed è trasportabile con una maniglia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNT30-6W
WNT40-4YG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Number of storage holders
(piece)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

106.50 €

1 Disponibile 6 giorni WhiteBT/NT-30 6393-01901.91 unit

107.41 €

1 Disponibile 6 giorni Young GreenNT-40 4393-022021 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portautensili Frontage(mm) 390 Depth(mm) 145
Height(mm) 188 Main body: option Corpo principale Features It is a tooling box that can be placed on a wagon shelf plate or desk. It allows easy attachment/detachment to/from the machine in tooling replacement and has a handle for easy movement.
Notes It may not be usable depending on the interior dimensions of the wagon shelf plate. Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico