Contenitore per impieghi leggeri (Plastica)

Contenitore per impieghi leggeri (Plastica)
  • Sconto volumi elevati
A hand bin (box) convenient for classifying parts.
[Features]
· Easy to remove and convenient to carry.
· 2 types: small (3 kg capacity), large (5 kg capacity).
[Applications]
· 7 types of bottles and 8 types of racks can be combined to support each application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HT-1
K-10B
K-10G
K-10R
K-10Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Trusco Code Material (Main Body) Amount Of Content

8.22 €

5 Disponibile 6 giorni Transparency506-9955AS Resin1 pc.

7.33 €

5 Disponibile 6 giorni Blue393-9146ABS Resin1 pc.

7.45 €

6 Disponibile 6 giorni Green507-0007ABS Resin1 pc.

7.33 €

6 Disponibile 6 giorni Red393-9171ABS Resin1 pc.

7.33 €

6 Disponibile 6 giorni Yellow393-9197ABS Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 100 Depth(mm) 167 Height(mm) 67
Product Type 1 Rack per contenitori per impieghi leggeri Other Opzione Details Type Frontage 100 mm
Mass 0.14kg Upper inside dimensions(mm) 92×146×63 Partition Plate NA
Features Two types which are convenient to carry even when dismantled small (3 l), large (5 l) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico