Telaio tipo UPR / Mensola

Telaio tipo UPR / Mensola
  • Sconto volumi elevati
Shelf board for arranging containers on a frame before attachment of the panel, etc.
[Features]
· UPR type light bottle rack/punching rack common frame.
· It is also possible to install a container by attaching a shelf board.
· Selection of a double-side type (UPR-FW) enables use as a partition at work sites.
· Can be used for storing a wide range of tools by combining optional panels, hooks, containers and shelves.
[Applications]
· For management of tools on walls in factories, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UPR-L1

Codice componente
UPR-L1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

47.32 €

4 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 880 Depth(mm) 20 Height(mm) 80
Product Type 1 Rack per contenitori per impieghi leggeri Details Type Shelf Plate for Light Bin Tray Trusco Code 329-4919
Mass 1.5kg Material (Main Body) Steel Uniform Load Capacity(kg) 10
Features Common between frames: UPR type light bottle rack/punching rack Number of Mountable Light Bin Trays: 8 pcs(Part Number) K-10・K-10H・HT-1 Number of Mountable Light Bin Trays: 4 pcs(Part Number) K-20・K-20H・A-P・B-P
Notes The color has been changed from traditional neogray to white. Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Telaio tipo UPR / Mensola, il codice articolo è il seguente: UPR-L1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UPR-L1.

Supporto tecnico