Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UPR-P450
Frontage(mm) | 900 | Depth(mm) | 25 | Height(mm) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Rack a pannello forato | Other | Opzione | Maximum Load(kg/unit) | 15 kg/unit |
Trusco Code | 501-5022 | Mass | 5kg | Material (Main Body) | Steel |
Notes | The color has been changed from traditional neogray to white. | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Pannello forato per rastrelliera tipo UPR, il codice articolo è il seguente: UPR-P450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UPR-P450.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali