Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Frontage(mm) | 74 | Height(mm) | 51.6 | Product Type 1 | Rack a pannello forato |
---|---|---|---|---|---|
Other | Opzione | Maximum Load(kg/unit) | 2kg/piece | Material (Main Body) | Steel (Unichrome Plating Finish) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Depth(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali