Gancio disassato per pannello forato, portata massima 2–3kg

Gancio disassato per pannello forato, portata massima 2–3kg
  • Sconto volumi elevati
A crank hook for mounting on a punching panel which can be used for hanging tools.
[Features]
· Tools such as hammers can be hung according to the number of hooks.
[Applications]
· For tool management by hanging up hammers or tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PFA-20W
PFB-20W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frontage
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Fitting Spacing
(mm)
Amount Of Content

24.81 €

5 Disponibile 6 giorni 67562kg/piece329-48620.052kg301 pc.

27.72 €

5 Disponibile 6 giorni 65733kg/piece329-48710.063kg401 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 120 Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Material (assembling parts) Polypropylene (PP) Specification 1 Hook Diameter: 5 mm
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico