Staffa per chiavi per pannello forato, 8 pz

Staffa per chiavi per pannello forato, 8 pz
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for storage and management of wrenches and offset wrenches by neatly organizing them in accordance with their sizes when attached to a peg board.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook on the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF-5

Codice componente
SF-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

29.68 €

3 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 174 Depth(mm) 137 Height(mm) 76.6
Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione Number of Holders(piece) 8
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 501-5090 Mass 350g
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Staffa per chiavi per pannello forato, 8 pz, il codice articolo è il seguente: SF-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF-5.

Supporto tecnico