Staffa per cacciaviti SF / PFA2 (Codici componente)

Staffa per cacciaviti SF / PFA2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for storage and management of items such as screwdrivers by neatly organizing them in accordance with their sizes when attached to a peg board

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF-7

Codice componente
SF-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

45.60 €

5 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 449 Depth(mm) 30 Height(mm) 51.6
Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione Number of Holders(piece) 12
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 501-5111 Mass 0.4kg
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Staffa per cacciaviti SF / PFA2, il codice articolo è il seguente: SF-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF-7.

Supporto tecnico