Contenitore da aggancio su pannello forato

Contenitore da aggancio su pannello forato
  • Sconto volumi elevati
A box hook for mounting on a punching panel.
[Features]
· Can be mounted onto a peg board (10 mm square hole with 25 mm pitch).
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook onto the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.
[Applications]
· For storage, management, and sorting of small tools, cutters, markers, scissors, tubed glues, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF-10-60
SF-10-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

33.13 €

5 Disponibile 6 giorni 6072336-29310.165kg1 pc.

36.09 €

5 Disponibile 6 giorni 8492336-29220.225kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 110 Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione
Maximum Load(kg/unit) 3kg/piece Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico