TRUSCO NAKAYAMA, Gancio per Bomboletta Spray

TRUSCO NAKAYAMA, Gancio per Bomboletta Spray
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for storage and management of items such as spray cans for various usage when attached to a peg board.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook on the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF-8

Codice componente
SF-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

60.44 €

3 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 449 Depth(mm) 89 Height(mm) 58
Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione Maximum Load(kg/unit) 9kg/piece
Trusco Code 336-2914 Mass 0.785kg Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish)
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di TRUSCO NAKAYAMA, Gancio per Bomboletta Spray, il codice articolo è il seguente: SF-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF-8.

Supporto tecnico