Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PFB2-450
Frontage(mm) | 449 | Depth(mm) | 31 | Height(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Rack a pannello forato | Other | Opzione | Maximum Load(kg/unit) | 4kg/piece |
Trusco Code | 329-4765 | Mass | 0.66kg | Material (Main Body) | Steel (Unichrome Plating Finish) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Binario per rastrelliera, il codice articolo è il seguente: PFB2-450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFB2-450.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali