Pannello forato per impieghi leggeri, Panelina

Pannello forato per impieghi leggeri, Panelina
  • Sconto volumi elevati
Panel rack which can be used for multiple purposes.
[Features]
· Ideal for tool management at the edge of a wall as it allows you to understand the tool type management situation at a glance.
· Made of steel and polyethylene.
· Peg board, post pipe and brackets are made of steel (baked melamine coating).
· The hook bolt and mounting bolts are steel (black oxide finish).
· Round lid made of polyethylene, flange nut, square nut and washer made of steel (trivalent unichrome plating).
[Applications]
· Ideal for tool classification.

(i)Nota

  • Non appoggiarsi al pannello né urtarlo. Utilizzare su una superficie piana.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TUR-1C

Codice componente
TUR-1C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

217.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 485 Depth(mm) 410 Height(mm) 1600
Product Type 1 Rack a pannello forato Details Type Single-side type (with caster) Color White (Panel)
Post Diameter(mm) 25.4 Caster(mm) Swivel Type: 50 x 2 pcs, Swivel type (with stopper): 50 x 2 pcs Maximum Load(kg/unit) 20
Trusco Code 363-9479 Mass 7.6kg Accessory Hook L/S, 6 Pieces Each
Peg-Board 485×890mm Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Pannello forato per impieghi leggeri, Panelina, il codice articolo è il seguente: TUR-1C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TUR-1C.

Supporto tecnico