Gancio in resina per pannello forato Panelina

Gancio in resina per pannello forato Panelina
  • Sconto volumi elevati
Resin hook that can be easily installed with a single touch.
[Features]
· Can also be mounted onto a double-sided peg board effortlessly.
· There are 6 types: vertical and horizontal, short and long, so it can be used as a multipurpose tool.
[Applications]
· One-touch hooks for punching panel racks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TUR-FJYL

Codice componente
TUR-FJYL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

10.94 €

5 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione Diameter × length(mm) 5×40
Mounting orientation Horizontal Maximum Load(kg/unit) 1.5kg/piece Type Long
Trusco Code 393-0319 Mass 20g Material (Main Body) Steel (Trivalent Unichrome Plating)
Features Easily Mounted One-Touch Type Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Gancio in resina per pannello forato Panelina, il codice articolo è il seguente: TUR-FJYL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TUR-FJYL.

Supporto tecnico