Gancio opzionale per Panelina【1-10 Pezzi per confezione】

Gancio opzionale per Panelina
  • Sconto volumi elevati
Hexagonal rod hook for Panelina.
[Features]
· Optional components for peg board/Panelina.
[Applications]
· Hex wrench storage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUR-6K
TUR-FL
TUR-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Details Type Number of Holders
(piece)
Diameter × length
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Amount Of Content

29.93 €

5 Disponibile 6 giorni 184.516.959Hexagonal Shaft Hook9-1kg/piece414-36210.18kg1 pc.

34.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ---Dedicated hook-6×352kg/piece363-94870.2 kg/bag1 Bag (10 pcs.)

27.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ---Dedicated hook-6×152kg/piece363-94950.2 kg/bag1 Bag (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione

Supporto tecnico