Binario portautensili magnetico, Remora (Codici componente)

Binario portautensili magnetico, Remora
Since it is magnetic, the magnetic box hanger allows simple mounting without the need to drill holes.
[Features]
· A specific small container can be attached for parts management.
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
[Applications]
· Ideal for mounting VN containers and light bin trays.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBZ-BH

Codice componente
KBZ-BH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

59.76 €

3 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 514 Depth(mm) 27.6 Height(mm) 68.5
Product Type 1 Magnete manuale Other Opzione Maximum Load(kg/unit) 4kg/piece
Trusco Code 393-9316 Mass 1.45kg Material (Main Body) Steel, Ferrite Magnet
Features Magnet type that can be installed easily without drilling holes. VN containers and light bin trays can be installed. Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico