Staffa magnetica per chiavi a brugola Kobanzame

Staffa magnetica per chiavi a brugola Kobanzame
Magnetic hexagonal bar wrench hanger.
[Features]
· Hex wrench of 9 sizes can be hooked and managed.
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
[Applications]
· Convenient for storing Allen wrenches.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBZ-6K

Codice componente
KBZ-6K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

31.67 €

5 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Magnete manuale Other Opzione Maximum Load(kg/unit) 1kg/piece
Trusco Code 414-3566 Mass 0.2kg Material (Main Body) Steel, Ferrite Magnet
Specification 1 Hex Wrench 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm Storable Features Magnet type that can be installed easily without drilling holes Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico