Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KBZ-HFL |
KBZ-HFS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Load (kg/unit) | Trusco Code | Mass | Specification 1 | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.44 € | 5 | 6 giorni | 1.5kg/piece | 414-3574 | 0.2kg | Hook Straight Section 97.7 mm | 1 pc. | ||
18.75 € | 5 | 6 giorni | 2kg/piece | 414-3582 | 0.19kg | Hook Straight Section 55.7 mm | 1 pc. |
Loading...
Product Type 1 | Magnete manuale | Other | Opzione | Material (Main Body) | Steel, Ferrite Magnet |
---|---|---|---|---|---|
Features | Magnet type that can be installed easily without drilling holes | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Maximum Load(kg/unit)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali