Contenitore tipo VN (Codici componente)

Contenitore tipo VN
  • Sconto volumi elevati
Container useful for centralized management of tools and various parts.
[Features]
· Containers can be stacked up or staggered.
· Can be stacked with items inside.
· The inside items can be seen at a glance through the transparent container for visual management.
[Applications]
· Container for small parts applicable to panel hanger racks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VN-1N-B
VN-1N-CB
VN-1N-CGY
VN-1N-CR
VN-1N-CY
VN-1N-GY
VN-1N-R
VN-1N-TM
VN-1N-Y
VN-2N-B
VN-2N-CB
VN-2N-GY
VN-2N-R
VN-3N-B
VN-3N-CB
VN-3N-R
VN-3N-TM
VN-3N-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Color Capacity
(L)
Applicable Card Inserter
(Sold Separately)
JAN Code Trusco Code Mass Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Amount Of Content

6.74 €

10 Disponibile 6 giorni 10515080Blue0.6VN-1C4989999823943352-61439875X117X 66-

5.93 €

10 Disponibile 6 giorni 10515080Clear Blue0.6VN-1C4989999234763440-88539675X117X661 pc.

5.93 €

10 Disponibile 6 giorni 10515080Clear Gray0.6VN-1C4989999234770440-88619675X117X661 pc.

5.93 €

10 Disponibile 6 giorni 10515080Clear Red0.6VN-1C4989999234787440-88709675X117X661 pc.

5.93 €

10 Disponibile 6 giorni 10515080Clear Yellow0.6VN-1C4989999234794440-88889675X117X661 pc.

6.74 €

10 Disponibile 6 giorni 10515080Gray0.6VN-1C4989999823028352-52289875X117X 66-

6.74 €

10 Disponibile 7 giorni 10515080Red0.6VN-1C4989999823042352-52449875X117X 66-

5.93 €

10 Disponibile 6 giorni 10515080Semi-Transparent0.6VN-1C4989999823950352-61519675X117X 66-

6.74 €

10 Disponibile 6 giorni 10515080Yellow0.6VN-1C4989999823967352-61609875X117X 66-

8.82 €

10 Disponibile 6 giorni 140200130Blue1.8VN-2C4989999823974352-6178222101X158X108-

8.93 €

10 Disponibile 6 giorni 140200130Clear Blue1.8VN-2C4989999234800440-8896220101X158X1081 pc.

15.81 €

10 Disponibile 6 giorni 140200130Gray1.8VN-2C4989999823899352-6097222101X158X108-

8.82 €

10 Disponibile 6 giorni 140200130Red1.8VN-2C4989999823882352-6089222101X158X108-

14.60 €

10 Disponibile 6 giorni 210250130Blue3.8VN-3C4989999823851352-6054328165X205X108-

14.49 €

10 Disponibile 6 giorni 210250130Clear Blue3.8VN-3C4989999234848440-8934324165X205X1081 pc.

14.60 €

10 Disponibile 6 giorni 210250130Red3.8VN-3C4989999823998352-6194328165X205X108-

14.49 €

10 Disponibile 6 giorni 210250130Semi-Transparent3.8VN-3C4989999824100352-6305324165X205X108-

14.60 €

10 Disponibile 6 giorni 210250130Yellow3.8VN-3C4989999824117352-6313328165X205X108-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Rack per contenitori a pannello Other Opzione Material (Main Body) Polypropylene (PP)
Features Useful for centralized management of tools and all types of parts. Containers can also be stacked up for use. Can also be staggered. Can be stacked with the stored items inside. Transparent container ensures visibility of the contents, and they can be managed visually.

Supporto tecnico