Tagliatubi

Tagliatubi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-28
TC-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cutting Performance mm Cutting Capacity inch Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

56.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.0~283/16~1 1/892367-3821150

71.54 €

1 Disponibile 6 giorni 4.0~323/16~1 1/4135367-3839310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Maximum Thickness(mm) 3 Features Enables light cutting thanks to the bearing roller.
Standard replacement blade TCE32

Supporto tecnico