Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Tagliatubi | Cutting Performance mm | 4~28 | Cutting Capacity inch | 3/16~1 1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 83 | Features | Bearings are used for the roller, blade and knob, achieving light and sharp operation. | Mass(g) | 180 |
Configura
Proprietà di base
Maximum Thickness(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali