Tagliatubi RB (cuscinetti integrati)

Tagliatubi RB (cuscinetti integrati)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Bearings are used for the roller and blade.
[Applications]
· For cutting coated copper pipes and bare copper pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
427430
427442
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cutting Performance mm Cutting Capacity inch Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

84.58 €

1 Disponibile 6 giorni 5~343/16~1 5/16158338-4021380

115.80 €

1 Disponibile 6 giorni 5~423/16~1176338-3971450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Maximum Thickness(mm) 4.5 Features Bearings are used for the roller and blade.
Standard replacement blade RB3042PK

Supporto tecnico