Tagliatubi RB (cuscinetti integrati)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

427230

Codice componente
427230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

96.19 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Cutting Performance mm 5~34 Cutting Capacity inch 1/4~1 5/16
Maximum Thickness(mm) 1.2 Overall Length(mm) 158 Trusco Code 338-4039
Features Ideal for cutting thin stainless steel pipe. Standard replacement blade RB3042SK Mass(g) 380

Si trova sulla pagina di Tagliatubi RB (cuscinetti integrati), il codice articolo è il seguente: 427230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 427230.

Supporto tecnico