Tagliatubi

Tagliatubi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GFC-325N

Codice componente
GFC-325N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

134.47 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatubi Cutting Performance mm 10~66 Cutting Capacity inch 3/8~2 5/8
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 271 Standard replacement blade GFC-325NC
Trusco Code 416-2684 Features This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability. Mass(g) 860

Si trova sulla pagina di Tagliatubi, il codice articolo è il seguente: GFC-325N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GFC-325N.

Supporto tecnico