Sega ad arco

Sega ad arco
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For both ironwork and woodwork.
· Easily cuts vertically, horizontally, and in curves.
· The blade is spiral-shaped to resist bending, so it's safe to use.
· Suitable for cutting iron (less than HV400), wood, and plastic materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS-160

Codice componente
CS-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.05 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Corpo principale Saw blade size(mm) 160 Overall Length(mm) 285
Trusco Code 215-7314 Features It easily cuts vertically, horizontally, and in curves. The blade is spiral-shaped to resist bending, so it's safe to use. Material/frame part Steel (General Steel)
Material/handle ABS Resin Material/blade part Special Steel Accessory 2 replacement blades for ironwork and carpentry
Mass(g) 184g

Si trova sulla pagina di Sega ad arco, il codice articolo è il seguente: CS-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS-160.

Supporto tecnico