• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Seghetto ad arco per tubi

Seghetto ad arco per tubi

[Features]
· 300 mm saw blades (sold separately) can also be set.
· Suitable for piping with iron pipes, iron bars, steel angles, and polyvinyl pipes, as well as pipe cutting for electrical work.
· A handle design which fits the hand and makes gripping easy.
· Aluminum handle that's easy to handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHF

Codice componente
PHF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Included blade Material Mass
(g)

22.22 €

4 giorni 300 mm saw blades (sold separately) can also be set. Suitable for piping of iron pipes, iron bars, steel angle, PVC pipes, and pipes for electrical work etc.HSS Steel (threads: 24) with a saw bladeAluminum Alloy400g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Main Body Overall Length(mm) 424 Size of saw blade to use(mm) 250
Trusco Code 118-3931

Si trova sulla pagina di Seghetto ad arco per tubi, il codice articolo è il seguente: PHF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHF.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico