• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Corpo per seghe varie

Corpo per seghe varie

[Features]
· Saber saw can be used.
· Blade angle can be changed.
[Applications]
· For cutting iron, wood and PVC pipe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMF-250

Codice componente
TMF-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Material/handle Accessory Mass
(g)

19.49 €

4 giorni Saber saw can be used. Blade angle can be changed.ABS Resin, TPRBimetal Saw Blade 1 pc, Bimetal Sabre Saw Blade 1 pc (for ironworking), Carbon Sabre Saw Blade 1 pc (for woodworking)215g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Main Body Handle length(mm) 180 Trusco Code 389-5211

Si trova sulla pagina di Corpo per seghe varie, il codice articolo è il seguente: TMF-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMF-250.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico