• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio leggermente adesivo

Foglio leggermente adesivo

[Features]
· A sheet that has slightly adhesive front and back.
· Can be pasted and peeled off repeatedly.
· Useful for attaching memos.
· As it is transparent, it is inconspicuous even if pasted on a corner of a PC, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BNT-12

Codice componente
BNT-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Amount Of Content

7.74 €

5 giorni 1 Sheet: 12 pcs1 Sheet (12 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 26
Length(m) 26 Thickness(mm) 0.5 Dimensions(mm) Sheet Dimensions; 90×120
Trusco Code 414-4503 Amount Of Content 1 Sheet (12 pcs)

Si trova sulla pagina di Foglio leggermente adesivo, il codice articolo è il seguente: BNT-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BNT-12.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico