• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Catalog Case A

Catalog Case A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • A1C10
  • A1C14
  • A1C15
  • A1C18
  • A1C20
  • A1C28
  • A1C36
  • A2C10
  • A2C1015
  • A2C1020
  • A2C14
  • A2C15
  • A2C20
  • A2C21
  • A3C10
  • A3C15
  • A3C20

Ideal for organizing documents and catalogs. The main body has a welded structure that helps prevent torsion and lateral shifting. The baked coating is resistant to rust, scratches etc., and makes dirt inconspicuous. For long term use in offices, factory warehouses, and shops.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A1C10
A1C14
A1C15
A1C18
A1C20
A1C28
A1C36
A2C10
A2C14
A2C15
A2C20
A2C21
A2C1015
A2C1020
A3C10
A3C15
A3C20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Load
(kg/unit)
Width x Depth x Height
(mm)
Drawer (A4 shallow) Drawer (A4 medium deep) Drawer (A4 deep) Drawer internal height
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Caution Shallow Drawer Medium depth drawer Deep drawer Amount Of Content

-

16 giorni 20295X360X880--1 Row 10 Levels7213500504-5185Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

362.77 €

10 giorni 30295X360X1200--1 Row 14 Levels7218500504-6211Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

10 giorni 20295X360X880-1 Row 15 Levels-4514500504-5754Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

23 giorni 40295X360X1500--1 Row 18 Levels7222000504-6297Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 20295X360X8801 Row 20 Levels--3215500504-6254Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

14 giorni 30295X360X12001 Row 28 Levels--3220000504-6238Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 40295X360X15001 Row 36 Levels--3225000504-6319Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

10 giorni 40560X360X880--2 Row 10 Levels7218300504-5576Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

17 giorni 60560X360X1200--2 Row 14 Levels7230500504-5908Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 40560X360X880-2 Row 15 Levels-4521000504-5932Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 40560X360X8802 Row 20 Levels--3226000504-6351Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

10 giorni 60560X360X1200-2 Row 21 Levels-4535800504-6025Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 40560X360X880-1 Row 15 Levels1 Row 10 Levels(Medium-Deep Type: 45, Deep Type: 72)19700504-6050Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 40560X360X8801 Row 20 Levels-1 Row 10 Levels(Shallow Type: 32, Deep Type: 72)20000504-6190Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

19 giorni 60825X360X880--3 Rows 10 Levels7236500504-5738Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 60825X360X880-3 Rows 15 Levels-4540500504-5975Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

-

10 giorni 60825X360X8803 Rows 20 Levels--3241000504-6394Partitions are sold separately.A4-20A4-15HA4-101 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Catalog case Pull-out type A4 Shape Drawer internal width(mm) 234
Drawer internal depth(mm) 318 Accessory Each drawer has 2 name cards. Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico