• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Catalog Case LA (Height: 700 mm)

Catalog Case LA (Height: 700 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • LA1C16
  • LA1C8
  • LA2C16
  • LA2C8
  • LA3C16
  • LA3C8

Ideal for organizing documents and catalogs. The main body has a welded structure that helps prevent torsion and lateral shifting. The baked coating is resistant to rust, scratches etc., and makes dirt inconspicuous. For long term use in offices, factory warehouses, and shops.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA1C8
LA1C16
LA2C8
LA2C16
LA3C8
LA3C16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Drawer specifications Maximum Load
(kg/unit)
Width x Depth x Height
(mm)
Drawer (A4 shallow) Drawer (A4 deep) Drawer internal height
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Caution Shallow Drawer Deep drawer Amount Of Content

-

16 giorni Deep Model20295X360X700-1 Row 8 Levels7210300504-5100Partitions are sold separately.A4-20A4-101 unit

-

16 giorni Shallow Model20295X360X7001 Row 16 Levels-3211800504-5436Partitions are sold separately.A4-20A4-101 unit

-

16 giorni Deep Model40560X360X700-2 Row 8 Levels7218500504-5142Partitions are sold separately.A4-20A4-101 unit

-

34 giorni Shallow Model40560X360X7002 Row 16 Levels-3221000504-5479Partitions are sold separately.A4-20A4-101 unit

-

16 giorni Deep Model60825X360X700-3 Rows 8 Levels7227400504-5274Partitions are sold separately.A4-20A4-101 unit

-

16 giorni Shallow Model60825X360X7003 Rows 16 Levels-3230500504-5533Partitions are sold separately.A4-20A4-101 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Catalog case Pull-out type A4 Shape Drawer (A4 medium deep) -
Drawer internal width(mm) 234 Drawer internal depth(mm) 318 Accessory Each drawer has 2 name cards.
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico