• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Catalog Case LB (Height: 700 mm)

Catalog Case LB (Height: 700 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • LB1C16
  • LB1C8
  • LB2C16
  • LB2C8
  • LB3C16
  • LB3C8

Ideal for organizing documents and catalogs. The main body has a welded structure that helps prevent torsion and lateral shifting. The baked coating is resistant to rust, scratches etc., and makes dirt inconspicuous. For long term use in offices, factory warehouses, and shops.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LB1C8
LB1C16
LB2C8
LB2C16
LB3C8
LB3C16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Drawer specifications Maximum Load
(kg/unit)
Width x Depth x Height
(mm)
Drawer (B4 shallow) Drawer (B4 deep) Drawer internal height
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Caution Shallow Drawer Deep drawer Amount Of Content

-

33 giorni Deep Model30315X400X700-1 Row 8 Levels7212500504-5096Partitions are sold separately.B4-20B4-101 unit

-

16 giorni Shallow Model30315X400X7001 Row 16 Levels-3214500504-5428Partitions are sold separately.B4-20B4-101 unit

-

16 giorni Deep Model50600X400X700-2 Row 8 Levels7221400504-5134Partitions are sold separately.B4-20B4-101 unit

-

16 giorni Shallow Model50600X400X7002 Row 16 Levels-3224400504-5461Partitions are sold separately.B4-20B4-101 unit

-

10 giorni Deep Model70885X400X700-3 Rows 8 Levels7238200504-5266Partitions are sold separately.B4-20B4-101 unit

-

16 giorni Shallow Model70885X400X7003 Rows 16 Levels-3243200504-5525Partitions are sold separately.B4-20B4-101 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Catalog case Pull-out type A4 Shape Drawer (B4 medium deep) -
Drawer internal width(mm) 257 Drawer internal depth(mm) 364 Accessory Each drawer has 2 name cards.
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico