• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Catalog Case with Door

Catalog Case with Door

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • A2C10D
  • A2C15D
  • A2C20D
  • A3C10D
  • A3C15D
  • A3C20D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A2C10D
A2C15D
A2C20D
A3C10D
A3C15D
A3C20D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Load
(kg/unit)
Width x Depth x Height
(mm)
Drawer (A4 shallow) Drawer (A4 medium deep) Drawer (A4 deep) Drawer internal height
(mm)
Mass
(g)
Type of Doors Trusco Code Caution Specification details Shallow Drawer Medium depth drawer Deep drawer Amount Of Content

-

16 giorni 40560X395X880--2 Row 10 Levels7231000Single Opening457-1673Partitions are sold separately.With Lock, A4 CompatibleA4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 40560X395X880-2 Row 15 Levels-4532000Single Opening457-1681Partitions are sold separately.With Lock, A4 CompatibleA4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 40560X395X8802 Row 20 Levels--3233000Single Opening457-1690Partitions are sold separately.With Lock, A4 CompatibleA4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 60825X395X880--3 Rows 10 Levels7243000Double door457-1703Partitions are sold separately.With Lock, A4 CompatibleA4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 60825X395X880-3 Rows 15 Levels-4546000Double door457-1711Partitions are sold separately.With Lock, A4 CompatibleA4-20A4-15HA4-101 unit

-

16 giorni 60825X395X8803 Rows 20 Levels--3247000Double door457-1720Partitions are sold separately.With Lock, A4 CompatibleA4-20A4-15HA4-101 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Catalog case Pull-out type A4 Shape Drawer internal width(mm) 234
Drawer internal depth(mm) 318 Accessory Each drawer has 2 name cards. Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico