• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Catalog Case B

Catalog Case B

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • B1C10
  • B1C15
  • B1C20
  • B2C10
  • B2C1015
  • B2C1020
  • B2C14
  • B2C15
  • B2C20
  • B2C21
  • B3C10
  • B3C15
  • B3C20

Ideal for organizing documents and catalogs. The main body has a welded structure that helps prevent torsion and lateral shifting. The baked coating is resistant to rust, scratches etc., and makes dirt inconspicuous. For long term use in offices, factory warehouses, and shops.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B1C10
B1C15
B1C20
B2C10
B2C14
B2C15
B2C20
B2C21
B2C1015
B2C1020
B3C10
B3C15
B3C20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Load
(kg/unit)
Width x Depth x Height
(mm)
Drawer (B4 shallow) Drawer (B4 medium deep) Drawer (B4 deep) Drawer internal height
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Caution Shallow Drawer Medium depth drawer Deep drawer Amount Of Content

-

10 giorni 30315X400X880--1 Row 10 Levels7214700504-5177Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

16 giorni 30315X400X880-1 Row 15 Levels-4516300504-5746Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

20 giorni 30315X400X8801 Row 20 Levels--3216600504-6246Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

21 giorni 50600X400X880--2 Row 10 Levels7226500504-5568Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

16 giorni 70600X400X1200--2 Row 14 Levels7236200504-5916Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

16 giorni 50600X400X880-2 Row 15 Levels-4530700504-5924Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

14 giorni 50600X400X8802 Row 20 Levels--3230000504-6343Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

35 giorni 70600X400X1200-2 Row 21 Levels-4540000504-6033Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

16 giorni 50600X400X880-1 Row 15 Levels1 Row 10 Levels(Medium-Deep Type: 45, Deep Type: 72)32500504-6041Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

16 giorni 50600X400X8801 Row 20 Levels-1 Row 10 Levels(Shallow Type: 32, Deep Type: 72)32800504-6181Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

16 giorni 80885X400X880--3 Rows 10 Levels7245000504-5720Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

16 giorni 80885X400X880-3 Rows 15 Levels-4548000504-5967Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

-

16 giorni 80885X400X8803 Rows 20 Levels--3252200504-6386Partitions are sold separately.B4-20B4-15B4-101 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Catalog case Pull-out type B4 Shape Drawer internal width(mm) 257
Drawer internal depth(mm) 364 Accessory Each drawer has 2 name cards. Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico