• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Folder Rack

Folder Rack

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • FR-303-NG
  • FR-603-NG

[Features]
· The back panel and sectioning panel can be moved front to back for perfect A4 and B4 file storage.
· 30 mm pitch partition panel can be moved to create new sections depending on the volume of paperwork.
· A4 and B4 size storage available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR-303-NG
FR-603-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Load
(kg/unit)
Width x Depth x Height
(mm)
Accessory Trusco Code Mass
(g)
Specification details Color Features Amount Of Content

585.19 €

10 giorni 180880X400X8802 Shelves, 3 Back Panels, 39 Partitions509-373240000Finished productNeograyThe back panel and sectioning panel can be moved front to back for perfect A4 and B4 file storage. 30 mm pitch sectioning panel can be moved to create new sections depending on the volume of paperwork. A4 and B4 size storage available.1 unit

976.33 €

16 giorni 200880X400X17604 Shelves, 5 Back Panels, 65 Partitions510-193087400Finished productNeograyThe back panel and sectioning panel can be moved front to back for perfect A4 and B4 file storage. 30 mm pitch sectioning panel can be moved to create new sections depending on the volume of paperwork. A4 and B4 size storage available.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Folder Rack Uniform Load Capacity(kg/stage) 60 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico