• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Joint Partition D Belt

Joint Partition D Belt

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
Stainless-steel Belt Partition
The height can be changed to 3 levels depending on the purpose.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-660-900-2
SU-660-900-3
SU-660-900-7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Belt color Trusco Code Features Base cover Base Post Belt Mass
(g)
Amount Of Content

149.73 €

4 giorni Red409-4638Stainless steel belt partition. The height can be adjusted between three levels according to your needs.Stainless Steel (SUS201)Cast IronStainless Steel (SUS201)100% Nylon (47 mm Wide)84001 unit

149.73 €

5 giorni Blue409-4646Stainless steel belt partition. The height can be adjusted between three levels according to your needs.Stainless Steel (SUS201)Cast IronStainless Steel (SUS201)100% Nylon (47 mm Wide)84001 unit

149.73 €

4 giorni Black409-4654Stainless steel belt partition. The height can be adjusted between three levels according to your needs.Stainless Steel (SUS201)Cast IronStainless Steel (SUS201)100% Nylon (47 mm Wide)84001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 442/674/906 Product Type Belt Reel Partition Base(mm) φ360
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico