• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Belt Partition Stand D Sten

Belt Partition Stand D Sten

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SU-660-500-2 (Red)
  • SU-660-500-3 (Blue)
  • SU-660-500-7 (Black)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-660-500-2
SU-660-500-3
SU-660-500-7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Belt color Trusco Code Features Base cover Base Post Belt Mass
(g)
Amount Of Content

149.24 €

6 giorni Red409-4603Stainless steel belt partition.Stainless Steel (SUS201)Cast IronStainless Steel (SUS201)100% Nylon (47 mm Wide)83001 unit

149.24 €

4 giorni Blue409-4611Stainless steel belt partition.Stainless Steel (SUS201)Cast IronStainless Steel (SUS201)100% Nylon (47 mm Wide)83001 unit

149.24 €

4 giorni Black409-4620Stainless steel belt partition.Stainless Steel (SUS201)Cast IronStainless Steel (SUS201)100% Nylon (47 mm Wide)83001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 906 Product Type Belt Reel Partition Base(mm) φ360
Belt length(m) 1.7 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico