• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Layout Panel (Single Unit)

Layout Panel (Single Unit)

[Features]
· Assembly or layout change without tools is easy, as the panel has a simple structure and can be fixed by hooking it onto a pole.
· Lightweight as it uses paper flush structure.
· Loop cloth is used for the panel surface material to allow push pins and Velcro tape to be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLP-1212
TLP-1218
TLP-912
TLP-918
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Frontage
(mm)
Trusco Code Assembly guide Specification 1 Panel Thickness Set Content Mass
(g)
Amount Of Content

721.13 €

9 giorni 12501235329-438220 Minutes per 2 PersonsAssembly type30mm1 Panel, 2 Poles, 2 T-type Bases110001 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, T Type Base: 2 pcs)

832.89 €

9 giorni 18001235329-440420 Minutes per 2 PersonsAssembly type30mm1 Panel, 2 Poles, 2 T-type Bases144001 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, T Type Base: 2 pcs)

700.48 €

7 giorni 1250935329-437420 Minutes per 2 PersonsAssembly type30mm1 Panel, 2 Poles, 2 T-type Bases98001 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, T Type Base: 2 pcs)

798.01 €

10 giorni 1800935329-439120 Minutes per 2 PersonsAssembly type30mm1 Panel, 2 Poles, 2 T-type Bases128001 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, T Type Base: 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Partition Color Gray Depth(mm) 350
Type Standalone Type Amount Of Content 1 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, T Type Base: 2 pcs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico