• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Layout Panel (Single Unit, Caster Type)

Layout Panel (Single Unit, Caster Type)

[Features]
· Assembly or layout change without tools is easy, as the panel has a simple structure and can be fixed by hooking it onto a pole.
· Lightweight as it uses paper flush structure.
· Loop cloth is used for the panel surface material to allow push pins and Velcro tape to be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLP-1212C
TLP-1218C
TLP-912C
TLP-918C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Frontage
(mm)
Trusco Code Assembly guide Specification 1 Panel Thickness Set Content Mass
(g)
Amount Of Content

685.35 €

9 giorni 13151235329-529020 Minutes per 2 PersonsAssembly type30mm1 Panel, 2 Poles, 2 Caster Bases122001 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, Caster Base: 2 pcs)

788.43 €

9 giorni 18651235329-531120 Minutes per 2 PersonsAssembly type30mm1 Panel, 2 Poles, 2 Caster Bases156001 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, Caster Base: 2 pcs)

663.50 €

9 giorni 1315935329-528120 Minutes per 2 PersonsAssembly type30mm1 Panel, 2 Poles, 2 Caster Bases110001 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, Caster Base: 2 pcs)

753.60 €

9 giorni 1865935329-530320 Minutes per 2 PersonsAssembly type30mm1 Panel, 2 Poles, 2 Caster Bases140001 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, Caster Base: 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Partition Color Gray Depth(mm) 428
Type Standalone Type Amount Of Content 1 Set (Panel: 1 Unit, Pole: 2 pcs, Caster Base: 2 pcs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico