Codice articolo del costruttore: SNW1100
Marca: HAGIHARA INDUSTRIES
Prezzo: 254.12 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SNW1100
Product Type | Telo disegnato | Thickness(mm) | 0.19 | Width×Length(m) | 1.8X50 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Altro | Shape | Tipo arrotolato | Material (Main Body) | Polyethylene (PE) |
Trusco Code | 418-9566 | Application | Animal Photosynthesis and Coloration | Tensile Strength | Length 700 N / 5 cm, Width 650 N / 5 cm |
Mass(g) | 14000 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali