Codice articolo del costruttore: J5M3521
Marca: SEKISUI CHEMICAL
Prezzo: 61.34 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J5M3521
Product Type | Telo protettivo | Thickness(mm) | 3 | Width×Length(m) | 0.9X1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Beige | Shape | Tipo arrotolato | Trusco Code | 353-2054 |
Features | Work time is shortened without using curing tape, and there is no risk of residual glue. | Material (surface) | Polyester | Material (back) | Acrylic Resin |
Mass(kg) | 0.85 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali