Lamidan, Protective Sheet Minafoam

Lamidan, Protective Sheet Minafoam

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MDL25030YB110

Marca: SAKAI CHEMICAL INDUSTRY

Prezzo: 10.23

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 pc.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MDL25030YB110

Codice componente
MDL25030YB110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

10.23 €

20 8 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Telo protettivo Thickness(mm) 3.5 Width×Length(m) 0.91X1.82
Color Blu Shape Tipo pieghevole Trusco Code 459-0660
Features Polypropylene hollow structure sheet "Minadan" laminated with polyethylene foam sheet "Mina Form". Features 2 It has a greater cushioning property. Material (Main Body) Polypropylene (PP) (Minadan) / Polyethylene (PE) (Mina Foam)
Mass(g) 500 Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico