Codice articolo del costruttore: MP-Y255L
Marca: SAKAI CHEMICAL INDUSTRY
Prezzo: 134.13 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MP-Y255L
Product Type | Telo protettivo | Thickness(mm) | 2.5 | Width×Length(m) | 1.2X50 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Altro | Shape | Tipo arrotolato | Details Type | Transparency |
Trusco Code | 212-3673 | Features | We have increased the basis-weight of the Air-buffered material "Mina Pack", and have made it into an even stronger product. Also, by overlaying each of the layers until there are 3 layers, we have made both sides flat. | Specifications | Air-buffered material 3-layer type |
Material (Main Body) | Polyethylene (PE) | Mass(g) | 14000 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali