Codice articolo del costruttore: TY3-36
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 14.77 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TY3-36
Product Type | Telo protettivo | Thickness(mm) | 3 | Width×Length(m) | 0.91X1.82 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Altro | Shape | Tipo pieghevole | Detailed colors | Translucent White |
Trusco Code | 512-5073 | Features | It is light and easy to carry, and can be handled even by a female operator. It exhibits power in curing work such as folding, dimension cutting, nailing, taping, etc. Excellent in shock absorption and pressure resistance It is excellent in chemical resistance, oil resistance and water resistance, and can be used any number of times. Incinerating after use does not generate toxic gas, etc. | Material | Polypropylene (PP) |
Mass(g) | 700 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Cardboard Plastic Curing Sheet, il codice articolo è il seguente: TY3-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TY3-36.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali