UV Silver Sheet (#4000)

UV Silver Sheet (#4000)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • UV Silver Sheet (#4000)
  • UV Silver Sheet (#4000)
[Features]
- By molding and welding eyelets of the same material as the sheet (polyethylene), deformation is small and occurs without peeling and loss, thereby achieving great strength.
[Application]
- Long term storage outdoors, carports, and warehouses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL40-05
SL40-09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width×Length
(m)
Number of Grommets
(piece)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

65.33 €

1 6 giorni 2.57X3.4414367-727321 pc.

65.11 €

1 6 giorni 3.44X3.4416367-72812.71 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Telo UV Thickness(mm) 0.35 Color Argento
Shape Tipo pieghevole Details Type #4000 Grommet pitch(cm) 90
Application For long-term floor spaces, simple garages, warehouses Tensile Strength Length 806 N / 5 cm, Width 663 N / 5 cm Durability period Approximately 2 to 3 years
Material (Main Body) Polyethylene (PE) Material (Grommet) Polyethylene (PE) (Inner diameter: 12 mm) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico