Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-300 |
B-301 |
B-304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width×Length (m) | Number of Grommets (piece) | Trusco Code | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 4 | 6 giorni | 1.71X1.71 | 8 | 354-3013 | 0.34 | 1 pc. | ||
12.82 € | 4 | 6 giorni | 1.71X2.57 | 10 | 354-3021 | 0.5 | 1 pc. | ||
20.81 € | 5 | 6 giorni | 2.57X3.44 | 14 | 354-3030 | 1 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Telo UV | Thickness(mm) | 0.18 | Color | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Tipo pieghevole | Grommet pitch(cm) | 90 | Application | Simple Partition, various covers, simple protective sheet |
Tensile Strength | Length 459 N / 3 cm, Width 364 N / 3 cm | Material (Main Body) | Polyethylene (PE) | Material (Grommet) | Polyethylene (PE) (Inner diameter: 12 mm) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Width×Length(m)
Number of Grommets(piece)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali