Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
36-7324 |
36-7327 |
36-7328 |
36-7329 |
36-7331 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter × length (mm×m) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.82 € | 1 | 6 giorni | 6.0X200 | 418-4661 | 4600 | 1 Roll | ||
396.87 € | 1 | 6 giorni | 9.0X200 | 418-4670 | 10400 | 1 Roll | ||
489.62 € | 1 | 6 giorni | 10.0X200 | 418-4688 | 12900 | 1 Roll | ||
695.28 € | 1 | 6 giorni | 12.0X200 | 418-4696 | 18500 | 1 Roll | ||
1,345.84 € | 1 | 16 giorni | 16.0X200 | 461-4810 | 32700 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Rope | Material | Vinylon | Type | Tre trefoli |
---|---|---|---|---|---|
Color | Bianco | Properties | Resistenza agli agenti atmosferici | Standard | JIS |
Features | Easy to use and flexible with excellent elasticity. Weather resistant and highly durable JIS specification compliant rope. | Application | For disaster prevention, rescue, lifelines, various tying applications, fixing, and pulling. | Package Form | Band Wrapping |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Wire diameter × length(mm×m)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali